Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-6-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT SS-4-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-4-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов