카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.