Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Support System — P Clamp Supports
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 316 Stainless Steel 1 in. - - SS-TBP6 316 Stainless Steel 3/8 in. - - SS-TBP8 316 Stainless Steel 1/2 in. - - SS-TBP12 316 Stainless Steel 3/4 in. - - SS-TBP4 316 Stainless Steel 1/4 in. - - -
Support System — Cushioned Clamp Tube Supports
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Carbon Steel 3/4 in. - - SS-TBC16 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1 in. - - SS-TBC6 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/8 in. - - SS-TBC8 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/2 in. - - S-TBC4 Carbon Steel 1/4 in. - - SS-TBC4 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/4 in. - - SS-TBC12 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/4 in. - - S-TBC8 Carbon Steel 1/2 in. - - S-TBC6 Carbon Steel 3/8 in. - - -
Support System — Mounting Rail
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-6.6 303 Stainless Steel - 6.6 ft (2 m) - 303-S0-R-3.3 303 Stainless Steel - 3.3 ft (1 m) - -
Support System — Stacking Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polypropylene 1/4 in. - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylene 3/8 in. - - -
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - 304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - 304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - 304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - 304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - 304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - 304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - 304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - 304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - 304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - 304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - -
Système de support — Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S6-WP 304 Stainless Steel - 3.46 in. (87.9 mm) Length - 304-S3-WP 304 Stainless Steel - 1.97 in. (50.0 mm) Length - 304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length - 304-S1-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S5-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - -
Système de support — Elongated Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - 304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - 304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - 304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - 304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - -
Système de support — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S1T-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S3T-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 304-S3T-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1T-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1T-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 304-S3T-PP-16T Polypropylene 1 in. - - -
Système de support — Twin Support Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S3T-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - 304-S1T-WPM 304 Stainless Steel - 37 mm (1.46 in.) Length - -
Système de support — Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S5-PP-16P Polypropylene 1 in. - - 304-S3-PP-8P Polypropylene 1/2 in. - - 304-S5-PP-20P Polypropylene 1 1/4 in. - - 304-S6-PP-32T Polypropylene 2 in. - - 304-S6-PP-24P Polypropylene 1 1/2 in. - - 304-S5-PP-12P Polypropylene 3/4 in. - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires