VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Caps
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Caps
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-CP-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-CP-BP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.