Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de joints en PTFE pour clapet anti-retour séries 2C, 4C, CA et 4CPA, taille uniforme 009
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Kit de joints série C
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures; Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | PTFE |
Pour séries | séries 2C, 4C et 4CP |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Afficher le produit |
K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Afficher le produit |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-8CP-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.