카탈로그
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Werkzeuge zur Tiefenmarkierung
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-400 | - | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-810 | - | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.