VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Fitting Locks
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Fitting Locks
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCR-FLC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Fitting Lock | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-FLC | Stainless Steel | 1/2 in. | Fitting Lock | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.