Swagelok®ゴム・ホース(PBシリーズ)
Swagelok®ゴム・ホース PBシリーズは、圧縮エアーや送油といったユーティリティの液体およびガスを扱うアプリケーションにおいて、信頼性が高くコスト効率の高いパフォーマンスを発揮します。適切な工具があれば、現場でスウェージロックのゴム・ホースのエンド・コネクションを新しいホースに手で押し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ゴム・ホースを見るSwagelok®プッシュ・オン式多目的ゴム・ホース PBシリーズはオゾン耐性があり、スムーズボア・タイプのブナN製コアが使用されています。内部の繊維補強材によりホースの使用圧力範囲が向上しているほか、最高2.41 MPaの圧力まで接続部分が保持されるため、不揮発性の液体やガスを扱うアプリケーションにおいて信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。ブナN製カバーは、耐磨耗性があります。PBシリーズ・ホースは耐久性に優れており、手荒な取り扱いによる破損やつぶれが生じにくいのが特徴です。また、さまざまなカラーを選ぶことができます。
Swagelokゴム・ホースのエンド・コネクションは、手またはプッシュ・オン式ツールで押し込むことができるため、現場で容易にホースに取り付けることが可能です。エンド・コネクション は、ホースの破裂圧力を超えても外れることは無いため、安全な作業環境を実現します。専用の ホース切断工具 できれいに切断できるため、漏れの無い接続が可能です。ホースのコアは容易に組み立てることができ、ホースにエンド・コネクションを固定する際のクランプは不要です。
ゴム・ホースの選定に関して質問がありますか?
Gummischläuche—Kategorien
Endanschlüsse
Entdecken Sie unser Portfolio an Endanschlüssen für Gummischläuche in unterschiedlichen Größen.
Gummischlauch, Serie PB
Buna-N-Gummischläuche sind in vielen Farben verfügbar und eignen sich für den allgemeinen Einsatz sowie für Druckluftanwendungen und Öltransfers.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。