Manifolds — Two-Valve Manifolds, Instrument
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Two-Valve Manifolds, Instrument — 2 Valve, Ball Stem
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V2BF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V2BF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BFS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-V2NBM8-F8-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires