|
Edelstahlummantelter PTFE- Schlauch, 1/2 Zoll Swagelok Edelstahl-Rohrstutzen, Länge 117 cm (46,0 Zoll)
Referencia #: SS-8BHT-48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Шланг серии Т из PTFEЕсли вам требуется химическая совместимость или рассеяние статического электричества, вы можете сделать свою систему более гибкой с помощью шлангов Swagelok с гладким каналом и центральной трубкой из фторопласта (PTFE). Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Edelstahlummantelter PTFE- Schlauch, 1/2 Zoll Swagelok Edelstahl-Rohrstutzen, Länge 117 cm (46,0 Zoll)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Шланг серии Т из PTFE
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Especificaciones
SS-8BHT-48 — Edelstahlummantelter PTFE- Schlauch, 1/2 Zoll Swagelok Edelstahl-Rohrstutzen, Länge 117 cm (46,0 Zoll)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Материал корпуса | Из фторопласта (PTFE) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубный переходник Swagelok® |
| Длина шланга | 46,0 дюйма (117 см) |
| размер шланга, | 1/2 дюйма |
| Максимальная температура, °F (°C) | 450 (232) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
