text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT Series Tee, 1/4 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)

Art.-Nr.: T4MF20

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
T-Stücke

Verschraubungen aus Edelstahl 316 sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen und Drücken geeignet. T-Verschraubungen ermöglichen eine Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in Hochdruckfluidsystemen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

316 Stainless Steel IPT Series Tee, 1/4 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)

Art.-Nr.: T4MF20
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke
Verschraubungen aus Edelstahl 316 sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen und Drücken geeignet. T-Verschraubungen ermöglichen eine Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in Hochdruckfluidsystemen.

Technische Daten

T4MF20 — 316 Stainless Steel IPT Series Tee, 1/4 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 Konusinnengewinde für mittleren Druck
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
T4HF60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
T6MF20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
T9HF60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
T9MF20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.