text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. tubo, Extensión de 12,7 mm (0,50 pulg.)

Referencia #: SS-8-VCR-3-8MTW

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. tubo, Extensión de 12,7 mm (0,50 pulg.)

Referencia #: SS-8-VCR-3-8MTW
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-8-VCR-3-8MTW — Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 pulg. tubo, Extensión de 12,7 mm (0,50 pulg.)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-10-VCR-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 5/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-VCR-3-12MTW Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-12-VCR-3-12TA Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-12-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 3/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-16-VCR-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-16-VCR-3-16MTW Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Mâle, à souder Ver producto
SS-1-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/16 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-2-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-2-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-2-VCR-3-2TA Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCR-3-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3-6MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCR-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.