|
Elemento filtrante de 40 micrones para filtros de partículas series 6F, 8F, 6TF y 8TF
型番: SS-8F-K4-40
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Комплекты фильтрующего элементаОбеспечьте эффективность и производительность своего фильтра Swagelok с помощью различных комплектов прокладок, пружин и фильтрующих элементов. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
Комплекты фильтрующего элемента
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-8F-K4-40 — Elemento filtrante de 40 micrones para filtros de partículas series 6F, 8F, 6TF y 8TF
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Характеристика | Размер пор элемента 40 мкм |
| Размер фильтрующего элемента | 40 мкм |
| Серии фильтров | Серии 6F, 8F, 6TF, 8TF |
| eClass (4.1) | 36102104 |
| eClass (5.1.4) | 37102090 |
| eClass (6.0) | 37019214 |
| eClass (6.1) | 37019214 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161526 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15K-FC-03 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| GE-15K-FC-10 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-60 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-140 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-230 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-40 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-440 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-60 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-90 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-140 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-230 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-440 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-60 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-90 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
