Filtres Swagelok®
En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges.
Voir des filtresLes filtres Swagelok® piègent et retiennent des particules en des points critiques des systèmes fluides industriels chargés de transférer des liquides ou des gaz. Ils retiennent des particules qui pourraient endommager des composants essentiels, nuire à la fiabilité des opérations d’échantillonnage et d’analyse, rendre une production non conforme au cahier des charges ou causer d’autres problèmes en aval.
Nous fabriquons des filtres de qualité – filtres à particules coalescents, en ligne et en T, filtres haute pureté et très haute pureté – pour une utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour systèmes fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soient filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.
Découvrez la fonction des filtres dans les systèmes fluides industriels, les différents types de filtres disponibles, les endroits où les installer ainsi que les bonnes pratiques d’installation et d’entretien à observer.
Besoin d’un complément d’information pour choisir un filtre ?
Filters Categories
Coalescing Filters
Designed to efficiently filter air and gas streams, these coalescing filters remove liquid aerosols, water, and oil to protect sensitive equipment.
Particulate Filters
Efficiently filters dust, dirt, and rust from liquids and gases. Features replaceable elements for easy maintenance and minimal pressure drop.
Spare Parts and Accessories
Ensure your filtration systems' efficiency and longevity with our high-quality, precision-made replacement parts and accessories.
Ultrahigh-Purity Gas Filters
Engineered for high-purity environments, this filtration system operates at high flow rates and pressures using a high-purity alumina element with 316L stainless steel housing.
Catalogues des filtres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Ingénieur terrain Swagelok
Tirez parti du vaste réseau d’ingénieurs de terrain de Swagelok répartis dans le monde entier pour vous aider à dépanner et optimiser vos systèmes fluides et vos systèmes d’échantillonnage.
Rencontrez nos ingénieurs de terrain고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Lightfoot Defence 제트 전투기 사례 연구
군사용 냉동 기술 분야를 선도하는 Lightfoot Defence는 Swagelok과 협력하여 통합형 제트 항공기인 Eurofighter를 위한 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. Lightfoot이 어떻게 Swagelok 유체 시스템 제품과 기술을 사용하여 첨단 냉매 장비를 개발했는지 알아보십시오.
분석기 정확성을 확보하는 데 필요한 3가지 규칙
샘플링 시스템에서 대표적으로 발견할 수 있는 성능 문제 3가지를 방지하여 분석기의 정확성을 확보하고 시간과 비용을 절감하는 방법을 소개합니다.
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Mike Frost와 함께 하는 분석용 샘플링 시스템 Q&A
Swagelok 필드 엔지니어링 매니저 Mike Frost가 일반적인 분석용 샘플링 시스템 문제에 대한 질문에 대답하고 그러한 문제를 방지하는 방법에 대해 조언합니다.