text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión recta Swagelok de Acero inox., 18 mm OD

부품 번호: SS-18M0-6

사양

속성
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 18 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 18 mm
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión recta Swagelok de Acero inox., 18 mm OD

부품 번호: SS-18M0-6
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

사양

SS-18M0-6 — Unión recta Swagelok de Acero inox., 18 mm OD

속성
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 18 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 18 mm
コネクション2 タイプ Racor Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-400-6 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-600-6 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-810-6 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
825-400-6 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-100-6 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-6-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-6 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-12M0-6 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-6 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-15M0-6 Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1610-6 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1810-6 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-6 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-300-6 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6M0-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6M0-6-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8M0-6 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-200-6 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-400-6 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-600-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-810-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-400-6 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-220-6 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-6 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-1210-6 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-300-6 Carbon Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-400-6 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-600-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-810-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-6 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-6BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-6-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-0021 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Long Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-1210-6BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-6SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-6-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1410-6 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-14M0-6 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-14M0-6-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-15M0-6 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-15M0-6-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-6-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-1610-6BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-6-10 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18M0-6-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1F0-6GC 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2000-6 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-6-2AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-200-6-4AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-20M0-6 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-20M0-6-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-22M0-6 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2400-6 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-25M0-6 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-28M0-6 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2M0-6 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2M0-6-1 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2M0-6-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2M0-6-4 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-300-6 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-30M0-6 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3200-6 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-38M0-6 316 Stainless Steel 38 mm Swagelok® Tube Fitting 38 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3M0-6 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3M0-6-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-6-1FGC 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-6-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-400-6JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-6SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4M0-6 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4M0-6-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4M0-6-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-500-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-600-6-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-600-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-600-6SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-6-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-0030 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-810-6-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. AN Tube Flare 제품 보기
SS-810-6SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-6-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-6-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8M0-6-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
T-400-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
TI-400-6 Titanium 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
TI-810-6 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.