text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,53, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg NPT hembra

Referencia #: SS-16DKM4-F4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.53
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 177 BAR / 200°F @ 2580 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Vástago No Giratorio

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,53, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg NPT hembra

Referencia #: SS-16DKM4-F4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago No Giratorio
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-16DKM4-F4 — Válvula de aguja con bonete integral y obturador no giratorio de acero inox., Cv 0,53, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.53
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 177 BAR / 200°F @ 2580 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-14DKM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-14DKM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-14DKM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-14DKS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16DKF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16DKM4-F4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKM4-F4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKM4F4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKM4-F4-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16DPM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DPM4-F4-BC-PD 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.