text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/4 インチ

型番: B-401-PC

仕様

属性 値
ボディ材質 真ちゅう
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ポート・コネクター
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/4 インチ

型番: B-401-PC
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

仕様

B-401-PC — 真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/4 インチ

属性 値
ボディ材質 真ちゅう
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ポート・コネクター
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector 製品を見る
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector 製品を見る
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 製品を見る
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector 製品を見る
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector 製品を見る
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector 製品を見る
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector 製品を見る
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector 製品を見る
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector 製品を見る
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector 製品を見る
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector 製品を見る
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector 製品を見る
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector 製品を見る
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector 製品を見る
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector 製品を見る
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。