text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 ISO 경사나사

型番: SS-4-TA-7-2RT

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 ISO 경사나사

型番: SS-4-TA-7-2RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-4-TA-7-2RT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 ISO 경사나사

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 製品を見る
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-10-TA-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10-TA-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-A-12ANF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-16-TA-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-A-6ANF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-A-8ANF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。