|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur, raccord Ultra-Torr 3/4 po x embout de tube 1 po
Réf. pièce : SS-12-UT-A-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur, raccord Ultra-Torr 3/4 po x embout de tube 1 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-12-UT-A-16 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur, raccord Ultra-Torr 3/4 po x embout de tube 1 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 1 po |
| Type du raccordement 2 | Embout de tube |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-UT-A-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
