text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer)

Код изделия: SS-600-7-6RG

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer)

Код изделия: SS-600-7-6RG
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

Технические характеристики

SS-600-7-6RG — Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
S-810-7-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-100-7-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-100-7-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1010-7-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1010-7-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1010-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-1210-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1210-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-1210-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1210-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-0007 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-12M0-7-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde Просмотр изделия
SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1610-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1610-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-2RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-400-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-400-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-400-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-400-7-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-400-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-400-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-500-7-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-7-8RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-810-7-8RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-810-7-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-8M0-7-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.