Swagelok® Hose Insulation
Insulation for hoses helps keep system fluid inside the hose at desired temperature levels, especially important when maintaining hot or cold fluid temperatures is required.
Connect with a Hose SpecialistSwagelok hoses wrapped in low thermal conductivity aerogel insulation allow you to keep fluids within desired temperature ranges and minimize safety risks and high energy costs related to working with those fluids. Factors such as free air convection, air flow, humidity and dew point, energy savings, and safe-to-touch recommendations can all be influences in determining when additional hose insulation will benefit your system. Considerations for Hose Insulation has more information.
Learn How to Solve Semiconductor Fabrication Challenges with Insulated Hoses
Swagelok offers the Y insulation option for when that additional insulation is needed. The low thermal conductivity aerogel insulation material minimizes the bulk needed to achieve desired surface temperatures. The flexible polyolefin heat shrink insulated hose cover enables the hose to be flexible, vapor permeation resistant, and abrasion resistant. It is rated for continuous hose surface temperature use from –65°F (–53°C) up to 257°F (125°C).
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.