text.skipToContent text.skipToNavigation
hose covers

Swagelok® Hose Covers

Swagelok's optional hose covers provide additional protection against kinking, abrasion, corrosion, fluid temperature extremes, and effects of UV light.

Request Hose Cover Option Details

Whether it’s protection against kinking, abrasion, or a specific material, a variety of Swagelok hose covers are available to provide additional protection to meet your system needs:

Benefits MaterialTemperature
Fire Jacket Provides insulation from internal system fluid temperature extremes, resists many hydraulic fluids and lubricating oils Woven fiberglass –65 to 500°F (–53 to 260°C), short-term flame exposure to 2000°F (1093°C)
Thermosleeve Creates a barrier to prevent contact with the hose, resist abrasion, and protect the hose from weld splatter and effects of UV lightBraided fiberglass Up to 1000°F (537°C)
Armor Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionInterlocking, flexible 302 stainless steel –325 to 750°F (–200 to 398°C)
Spiral Guard Highly flexible and protects against abrasionHelical HDPE plastic –180 to 250°F (–117 to 121°C)
Spring Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionHelical 302 stainless steel –325 to 850°F (–200 to 454°C)

Covers do not change hose technical data. More information can be viewed on our hose video playlist.

Talk to a Hose Specialist

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.