text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 산업용 유체 시스템 필터

Swagelok® 필터

Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다.

필터 보기

Swagelok® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.

Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coalescing) 필터, 인라인 파티클 필터, T 타입 파티클 필터, 고순도 필터, 초고순도 필터를 제조합니다. Swagelok 산업용 유체 시스템 필터는 광범위한 필터 요소 재질과 공칭 기공 크기로 공급 가능합니다. 시스템에서 오염 또는 파티클 관련 유동 문제를 방지할 수 있도록 유체 시스템에 신뢰성 높은 여과 기능이 필요하다면 Swagelok 필터를 선택하십시오.

산업용 유체 시스템 필터와 더불어 사용 가능한 다양한 필터 종류, 설치할 지점, 설치 및 유지보수 모범 사례에 대해 알아보십시오.

필터 선택에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

필터 카테고리

UHP 가스 필터

UHP 가스 필터

고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력에서 작동할 수 있습니다.

수분제거(Coalescing) 필터

수분제거(Coalescing) 필터

공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오.

파티클 필터

파티클 필터

액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다.

Catálogos de Filtros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de campo Swagelok

Ingeniería de Campo Swagelok

Aproveche la amplia red de ingenieros de campo Swagelok en todo el mundo para ayudarle en la resolución de problemas y optimización de sus sistemas de fluidos y toma de muestra.

Conozca a Nuestros Ingenieros de Campo

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

El equipo de Lightfoot Defence trabaja con los ingenieros de Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras
Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence

Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.

Servicios de evaluación y asesoramiento de sistemas de toma de muestra Swagelok
3 Reglas para la Precisión de los Analizadores

Aprenda a evitar tres problemas comunes de rendimiento del sistema de toma de muestra que pueden llevar a inexactitudes del analizador, lo que le costará tiempo y dinero.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

El ingeniero de campo Swagelok Mike Frost evaluando un sistema de toma de muestras analíticas
Preguntas y Respuestas sobre Sistemas de Toma de Muestras Analíticas con Mike Frost

El Director de Ingeniería de Campo Swagelok, Mike Frost, responde a las preguntas sobre los problemas más comunes de los sistemas de toma de muestras analíticas y da consejos para evitarlos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.