試料採取用ボンベ — シングル・エンド・ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:150 cm3、300 cm3、500 cm3
- 材質:304Lステンレス鋼
- –53~454°C
- 3.44~34.4 MPa
- DOT-4B 500ボンベには、6.9 MPa以上の圧力で耐水圧テストを行っています。
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Single-Ended Cylinders — DOT-Compliant Cylinders
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 304L-05SF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - -
シングル・エンド・ボンベ — Miniature Sample Cylinders
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-50 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires