text.skipToContent text.skipToNavigation
The Swagelok orbital welding system

Swagelok® M200 Orbital Welding System

For projects requiring a consistent and efficient approach to welding, the Swagelok M200 orbital welding system offers precision and control combined with easy-to-use touchscreen operation. It provides cost-effective, reliable orbital gas tungsten arc welds (GTAW) for both tubing and pipe.

View Welding System Equipment

El diseño y ensamblaje de los sistemas de fluidos críticos suele requerir el uso de un sistema de soldadura avanzado. Con el sistema de soldadura Swagelok M200, es fácil realizar soldaduras orbitales por arco de tungsteno con gas (GTAW) precisas, consistentes, de calidad y rentables. El sistema cuenta con una unidad de potencia ligera y portátil, admite una amplia variedad de configuraciones de soldadura y está disponible con diversos cabezales de soldadura.

Entre las herramientas y accesorios hay disponibles electrodos de tungsteno, galgas de centrado, collarines, fijaciones, cables adaptadores y papel térmico para impresora. El sistema de soldadura orbital Swagelok también cuenta con capacidades de monitorización y registro en tiempo real, agilizando la documentación para facilitar el cumplimiento de los requisitos industriales.

Swagelok también ofrece formación en soldadura orbital para Vd. y su equipo a través de su centro local de ventas y servicio.

¿Tiene preguntas sobre la soldadura orbital?

Contacte con los Especialistas Locales

Ver más sobre el Sistema de Soldadura M200

Categorías de Sistemas de Soldadura

Bloques de fijación y collarines

Bloques de fijación y collarines

Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y placas laterales de fijación para obtener resultados precisos y repetibles en una gran variedad de configuraciones de soldadura.

Cabezales de Soldadura

Cabezales de Soldadura

Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de distintos diámetros exteriores.

Equipo de Soldadura

Equipo de Soldadura

Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmica, electrodos de tungsteno, cables adaptadores para cabezal de soldadura y galgas de centrado.

Unidad de potencia

Unidad de potencia

Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente.

Каталоги сварочных систем

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы Swagelok специально для вас

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ der University of Ottawa
Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise

Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.