Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Blue Goop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE Tape
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — SWAK® Anaerobic Thread Sealant
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Snoop® Liquid Leak Detector
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — PURE Goop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — VAC Goop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 300 F (148 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Obturateurs pour tubes — Heat Exchanger Tube Plugs
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiSS-12TP-15-20 - - 316 Stainless Steel 3/4 in. 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Brass 3/4 in. 15 - 20 -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Silver Goop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires