Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color verde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de goma serie PB
Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Buna N |
Color de la manguera | Verde |
Longitud de la Manguera | Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio |
Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.