text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) Xシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。

資料を請求する

非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Xシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。

1/4~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着し、コアのつぶれを防止します。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PTFE コアもございます(オプション)。また、ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。

PTFE ホース Xシリーズのアセンブリーには、水を用いて30 秒間の圧力テストを室温にて全品に行い、漏れのないことを確認しています。テストは6.9 MPa、またはエンド・コネクションの最高使用圧力が6.9 MPa より低い場合は1.55 MPa の圧力で行っています。

仕様

材質 コア:PTFE
補強材:304ステンレス鋼製ブレード
エンド・コネクション: 316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ 1/4~1 インチ
使用圧力範囲 真空~24.1 MPa
使用温度範囲 –73~230°C
エンド・コネクションSwagelokチューブ継手;Swagelokチューブ・アダプター;NPTめねじ、37°めすJIC(AN)ユニオン付き;NPTおねじ、37°おすJIC(AN)ユニオン付き;サニタリー用クイック・クランプ;サニタリー用クイック・クランプ90° エルボー;サニタリー用クイック・クランプ45° エルボー;チューブ突き合わせ溶接;SAE 37° (JIC)めすスウィベル;めすカム&グルーブ;おすカム&グルーブ;チューブ短管(固溶化熱処理);めすVCO® Oリング式面シール継手;めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手;サニタリー・クランプ継手 TSシリーズ;ISO管用テーパーおねじ(ISO 7);ISO管用平行おねじ、60° おすコーン付き(ISO 228);ISO管用テーパーめねじ(ISO 7);ISO管用平行めねじ(ISO 228);めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、30° コーン付き;めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、60° コーン付き;JIS(A)/ISO 2852 タイプ・サニタリー用;ISO-KF真空用フランジ;サニタリー用 DIN 11864-3シリーズA、Form A、溝付きクランプ・フェルール;めすDIN 11851(ナット付き);ASMEクラス150ラップ・ジョイント・フランジ;JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ;DIN PN10ラップ・ジョイント・フランジ;サニタリー用おすIライン;サニタリー用めすIライン;サニタリー用(DIN 32676);サニタリー用(ISO 2852)

ホース/フレキシブル・チューブ・カタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。