Клапанные блоки Swagelok®
Двух-, трех-, четырех- или пятиклапанные блоки Swagelok изготавливают и испытывают в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа или модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие стандарту NACE.
View All ManifoldsSwagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:
- V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
- VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
- Two-valve remote-mount manifolds
- Mod 85 modular instrumentation systems
- Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
- SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)
Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.
Have questions about manifolds?
Categorías

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de dos válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de cinco válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de tres válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.

Recambios y Accesorios
Asegure una instalación y funcionalidad sólidas con los conjuntos de montaje de acero inoxidable para los manifolds serie V.
Selectores de Corrientes
Descubra nuestro sistema selector de corrientes compacto para aplicaciones de analizadores de proceso en las que se necesita una mayor resistencia a la corrosión.
Каталоги клапанных блоков
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Manifolds para instrumentación, de montaje directo y remoto, y Sistemas modulares; Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje directo serie VE de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje remoto de 2 válvulas; Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

매니폴드
스웨즈락 매니폴드는 한 개의 몸체 안에 여러 개의 밸브를 통합해서 누설 가능 지점이 더 적습니다. 스웨즈락 매니폴드는 계기, Direct-Mount, Remote-Mount, 모듈 시스템에 사용할 수 있도록 전통적 및 컴팩트한 인라인 몸체로 정압, 액체 레벨 및 차압 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 컴팩트한 조립체 구조로 결과적으로 크기와 무게는 줄어들고 설치와 관리는 쉬워졌습니다. 몸체 재질 옵션으로는 스테인리스강, 탄소강 및 듀플렉스 스테인리스강 이 있으며 패킹 재질로는 시스템 다목적성을 위한 PTFE와 온도 등급의 확장을 위한 Grafoil 등이 있습니다.®