Manguera Metálica de Alta Presión (Serie FX) Swagelok®
La manguera de alta presión totalmente metálica serie FX ofrece resistencia a la corrosión en entornos corrosivos de alta temperatura, vacío y alta presión.
Solicite más informaciónLa manguera serie FX es una manguera con ánima corrugada y una malla exterior de doble trenza de acero inoxidable 321 que favorece la contención de la presión de la manguera. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento. Se utilizan normalmente en aplicaciones de vacío y alta temperatura y en entornos corrosivos a alta presión, o cuando no es aceptable la permeabilidad.
Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 413 bar (6000 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera serie FX satisfacer las necesidades de diversos sistemas. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas para mangueras, etiquetas para mangueras y pruebas de fugas con helio adicionales.
Especificaciones
Materiales | Ánima: Corrugado anular de acero inoxidable 316L Refuerzo: Malla doble de acero inoxidable 321 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de la manguera | Tamaños nominales de la manguera 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío hasta 413 bar (6000 psig) para 1/4 pulg. Vacío hasta 344 bar (5000 psig) para 3/8 pulg. Vacío hasta 310 bar (4500 psig) para 1/2 pulg. Vacío hasta 248 bar (3600 psig) para 3/4 pulg. Vacío hasta 206 bar (3000 psig) para 1 pulg. Vacío hasta 179 bar (2600 psig) para 1 1/4 pulg. Vacío hasta 151 bar (2200 psig) para 1 1/2 pulg. Vacío hasta 115 bar (1675 psig) para 2 pulg. |
Temperatura de Servicio | –200 a 537°C (–325 a 1000°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, Adaptadores a tubo Swagelok, Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® Accesorios con tuerca loca SAE 37° (JIC), Soldadura de tubo a tope |
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.