Tube Benders — Hand Tube Benders
Tube benders available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in (3 to 12 mm) tube OD
- 9/16 to 1 1/2 in (15 to 38 mm) bend radius
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Dobladoras de Tubo — Dobladoras de tubo manuales — Dobladora de tubo manual
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg. MS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm
Product Availability by Store Location
Hours