text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ガスケット[1 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]

型番: SS-16-RS-2V

仕様

属性
ボディ材質 ステンレス鋼の種類
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量制限 いいえ
ガスケット・サイズ 1 インチ
内部リング フルオロカーボンFKM製 内部リング
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
ガスケット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ステンレス鋼製 ガスケット[1 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]

型番: SS-16-RS-2V
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ガスケット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-16-RS-2V — ステンレス鋼製 ガスケット[1 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]

属性
ボディ材質 ステンレス鋼の種類
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量制限 いいえ
ガスケット・サイズ 1 インチ
内部リング フルオロカーボンFKM製 内部リング
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
304L-12-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - 製品を見る
304L-16-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - 製品を見る
304L-2-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - 製品を見る
304L-4-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - 製品を見る
304L-6-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - 製品を見る
CU-12-RP-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-2-RP-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-4-RG-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-4-RP-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-6-RP-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-8-RG-2 Cobre - - - - 製品を見る
CU-8-RP-2 Cobre - - - - 製品を見る
S-12-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-16-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-2-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-4-RS-2B Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-4-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-6-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
S-8-RS-2V Acero al carbono - - - - 製品を見る
SS-12-RS-2B Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-12-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-12-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-16-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-20-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-2-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-2-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-4-RP-2 Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-4-RS-2B Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-4-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-4-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-6-RS-2B Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-6-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-6-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-8-RS-2B Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-8-RS-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る
SS-8-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。