Racores de alta presión — Conectores hembra
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- NPT
- Acero inoxidable 316
- Máximo 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Racores de alta presión — Conectores hembra — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4FK0-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT hembra SS-8FK0-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours