![Elektrische Rohrbiegevorrichtungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/electric-tube-benders-1400x411.jpg)
Swagelok® Elektrische Rohrbiegevorrichtungen
Mit der elektrischen Rohrbiegevorrichtung von Swagelok bekommen Sie elektronische Kontrolle, um Rohre mit einem größeren Durchmesser zu biegen. Diese einfach zu verwendenden Rohrbiegevorrichtungen verringern die Installationszeit und den Installationsaufwand. Sie vermindern außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.
Weitere Informationen anfordernElektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok ermöglichen hochwertige Rohrbiegungen an zölligen und metrischen Rohren aus Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden können. Diese intuitiven Rohrbiegevorrichtungen haben intuitive Steuerungselemente, die eine Rohrmontage effizient und konsistent machen.
Elektrische Rohrbiegevorrichtungen haben einen Biegebereich von zwischen 1 bis 110° für Rohre mit Außendurchmessern von 25 bis 50 mm und 1 bis 2 Zoll, und Wandstärken von 1,2 bis 5,0 mm und 0,049 bis 0,220 Zoll und helfen dabei, Biegungen in zahlreichen Konfigurationen automatisch vorzunehmen. Eine Biegeführung für die Größen 25, 32, 38 und 50 mm und eine für 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll reduzieren die Menge an Werkzeugen, die Sie benötigen.
Technische Daten
- Biegebereich von 1 bis 110°
- Für Rohre von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wandstärke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser (1,2 bis 5,0 mm Wandstärke)
- Eine Biegeführung für die Größen 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
- Eine Biegeführung für die Größen 25, 32, 38 und 50 mm
Abmessungen—vertikale Position | Höhe 112 cm (44 Zoll), Breite 74 cm (29 Zoll), Tiefe 76 cm (30 Zoll) |
Gewicht | 420 lbs. (420 lbs.) |
Stromversorgung: | |
MS-TBE-1 | 115 V (AC), 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —13 A |
MS-TBE-2 | 230 V (AC) 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —7 A |
Elektrische Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo
![Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung
Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.
Siehe die Rohrbiegevorrichtung im EinsatzSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Leckageerkennungs-Dienstleistungen vor Ort](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Grundlagenschulung in Fluidsystem-Grundwissen
Schulungen zu Swagelok®-Grundlagen vermitteln wichtige Fähigkeiten zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Wartung zuverlässiger Fluidsysteme.
![Green Alternative Systems Maßstab](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren
Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.
![Swagelok hand tube bender in use](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.
![Swagelok hand tube bender in use](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.