Needle and Metering Valves — Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series — Straight Pattern, Vee Stem
Catalogs
Needle and Metering Valves — Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series — Straight Pattern, Vee Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.
Válvulas de aguja con bonete integral: Series O, 1, 18, 20 y 26
Sistema de empaquetadura autocompensada; Diseño compacto; Presiones de servicio de hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Similar Products
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.