Клапанные блоки — Двухклапанные блоки для КИП
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 válvulas, Obturador esférico
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V2BF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V2BF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BFS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-V2NBM8-F8-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов