Catalogs
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-16-CP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-2-CP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-4-AN-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca hembra Abocardada AN 37° | - | - | View Product |
SS-4-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-6-CP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-8-CP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.