Catalogs
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK® Anaerobic Thread Sealant
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-50 | 50 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | View Product |
MS-PTS-6 | 6 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.