Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | Extensión de Tubo | Afficher le produit |
SS-16-UT-A-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Afficher le produit |
SS-1-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-2-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-2-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-2-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-2-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-4-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-4-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-4-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-4-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-4-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-6-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-6-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-6-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-8-UT-A-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-8-UT-A-10BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-8-UT-A-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-8-UT-A-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.