Raccords Ultra-Torr Swagelok pour le vide®
Proposés sous la forme de raccords droits ou de tés, les raccords et adaptateurs pour le vide Swagelok sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles dans des applications sous vide.
Kategorien
Gerade Einschraubverschraubungen
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
Gerade Verschraubungen
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
Rohrstutzen
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
Catalogues des raccords Ultra-Torr pour le vide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
Raccords pour le vide (Ultra-Torr)
Les raccords pour le vide Swagelok permettent la réalisation de joints étanches, fiables et reproductibles. Faciles à monter et à remonter grâce à un écrou moleté, leur utilisation ne nécessite que très peu de maintenance. L’étanchéité est assurée par un joint torique sur des tubes en verre, en métal ou en plastique. Il se présentent sous la forme de raccords droits ou de tés.