Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Каталоги
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
825-402-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-102-1 | Latón | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-202-1 | Latón | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-402-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-602-1 | Latón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-6M2-1 | Latón | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
HC-202-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
HC-402-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
HC-602-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
HC-812-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
M-402-1 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
M-602-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
M-812-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
NY-602-1 | Nilón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-1212-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-1612-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1012-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-102-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M2-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1212-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M2-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1412-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M2-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M2-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1612-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M2-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2002-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-202-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M2-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M2-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2402-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M2-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-402-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-602-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-812-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M2-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-402-1 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.