text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-MD-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-MD-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.