Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Каталоги
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Просмотр изделия |
SS-6FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Просмотр изделия |
SS-8FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.