파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca hembra Abocardada AN 37° | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.