VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — プラグ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCR-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® 回転可能型メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-SP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 運送用プラグ - - SS-8-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-P 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — キャップ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCR-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов