Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Ver producto |
SS-4-WVCR-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Ver producto |
SS-8-WVCR-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.