Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Vástagos
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Vástagos
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.
Enchufes rápidos Series QC QF QM y QTM
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-S-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-400K1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-400K3 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-S-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-S-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-S-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-S-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。