text.skipToContent text.skipToNavigation
Faltenbalgventil

Faltenbalgventile von Swagelok®

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind auf eine Senkung des Leckagerisikos ausgelegt und umfassen auch viele Optionen mit packungsloser oder geschweißter Abdichtung. In Anwendungsbereichen, in denen ein potenzieller Produktaustritt zum Schutz von Mitarbeitern und für einen reibungslosen Prozessablauf unbedingt vermieden werden muss, sorgen die Faltenbalgventile von Swagelok für einen zuverlässigen und leckdichten Systembetrieb.

Faltenbalgventile anzeigen

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind in unterschiedlichen Ausführungen und Konfigurationen erhältlich und erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in allgemeinen als auch hochreinen Anwendungen. Optionen umfassen Dichtungen oder Schweißverbindungen zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen, eine große Auswahl an Endanschlüssen und Durchflusskoeffizienten sowie die Möglichkeit der Schalttafel- oder Bodenmontage.

  • Die speziellen Faltenbalgventile von Swagelok mit Griffen zur mikrometergenauen Anpassung der Spindelposition in Schritten von lediglich 0,025 mm (0,001 in.) ermöglichen die präzise und wiederholbare Einstellung der Durchflussmenge.
  • Mit den kompakten Faltenbalgventilen für Umschaltanwendungen kann der Durchfluss manuell oder durch Federrückholung oder mit pneumatischen Antrieben mit doppelter Betätigung von einer Leitung zur anderen umgeschaltet werden.
  • Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile können für verschiedene Betriebsbedingungen bei hohen Betriebsdrücken und Temperaturen eingesetzt werden.
  • Für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Sicherheit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet Swagelok auch Faltenbalgventile mit einem sekundären Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Faltenbalgventilen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Bellows-Sealed Valves Categories

Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series

Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series

The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements.

Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series

Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series

Discover the BY Series Bellows-Sealed Valve for switching service. Compact, packless design with Torlon® stem guide for consistent shutoff.

General-Service Bellows Valves, B and H Series

General-Service Bellows Valves, B and H Series

Ensure reliable shutoff with precision-formed metal bellows valves with gasketed or welded body-to-bellows seals and stem tips for regulating service.

High-Pressure Bellows Valves, HB Series

High-Pressure Bellows Valves, HB Series

Explore high-pressure, pneumatically actuated bellows-sealed valves with all-metal seal to atmosphere and with full pressure rating in either direction.

High-Purity Bellows Valves, BN Series

High-Purity Bellows Valves, BN Series

Discover high-purity valves with positive stem retraction, smooth actuation, and union bonnet construction for enhanced cycle life and cleanliness.

High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series

High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series

Enhance reliability and versatility with Swagelok® U series bellows-sealed valves, which feature a secondary containment system that prevents atmospheric leaks.

Metering Bellows Valves, BM Series

Metering Bellows Valves, BM Series

Reliable metering bellows valves feature a hardened stainless steel actuator, six-turn max flow, and slotted handles for screwdriver adjustments.

Pneumatic Actuators

Pneumatic Actuators

Enhance your system's performance with high-quality pneumatic actuators for bellows-sealed valves, designed for reliable and precise fluid control.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Find high-quality components designed for optimal compatibility. Spare parts and accessories for stem tip kits, bellows kits, indicator switch kits, and gasket kits.

Faltenbalgventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.