Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-200-C | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
B-400-C | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
B-600-C | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
B-810-C | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-C | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-100-C | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-C | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-C | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-C | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-C | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-14M0-C | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-C | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-C | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-C | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-C | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-200-C | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-C | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-C | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-C | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-300-C | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-3200-C | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-C | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-400-C | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-C | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-500-C | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-600-C | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-C | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-810-C | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-C | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.