Swagelok® Vormontagewerkzeuge
Die Vormontagewerkzeuge von Swagelok wurden entwickelt, um die Montage von Swagelok-Rohrverschraubungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mit diesen Werkzeugen werden Klemmringe auf Rohre vorgespannt, was die Montage unter beengten Platzverhältnissen vereinfacht und beschleunigt, wenn viele Swagelok-Rohrverschraubungen benötigt werden.
Weitere Informationen anfordernDie Vormontagewerkzeuge von Swagelok ermöglichen zuverlässige und effiziente Rohrverbindungen in anspruchsvollen Anwendungen. Swagelok bietet verschiedene Arten von Vormontagewerkzeugen an, um die Montage von Rohrverschraubungen zu vereinfachen.
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Vormontagewerkzeugen
Vormontagewerkzeug – Kategorien
Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))
Die hydraulischen Vormontagegeräte von Swagelok® sorgen durch die Vormontage von Klemmringen für kürzere Installationszeiten und weniger Bedienerfehler.
Manuelles Vormontagewerkzeuge
Manuelle Vormontagewerkzeuge sind in vielen Größen erhältlich – für eine einfache Installation von Rohrverschraubungen bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))
Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren.
Vormontagewerkzeuge—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Arbeiten mit dem hydraulischen Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen von Swagelok®
Erfahren Sie, wie das hydraulische Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok für die Vormontage von Klemmringen für spezifische Rohrleitungsgrößen verwendet wird.
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.